BCL 300i OF 100 D H
Lector de código de barras fijo
Serie | BCL 300i |
Funciones | AutoConfig AutoControl AutoReflAct CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos Calefacción Comparación con códigos de referencia Indicador LED Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 1.000 scans/s |
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 64 Unidad(es) |
Distancia de lectura | 80 ... 455 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 655 nm |
Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamaño de módulo | 0,3 ... 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner con espejo oscilante |
Desviación de haz | Mediante rueda poligonal rotatoria + motor paso/paso con espejo |
Salida del haz de luz | Posición cero lateral bajo ángulo de 90° |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 45 W |
Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
Tipo | RS 232, RS 422 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Tipo | USB 2.0 |
Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | BUS OUT Conexión con el equipo Interfaz de datos Interfaz de servicio PWR / SW IN/OUT |
Tipo de conexión | Regleta de conectores, Para la puesta en marcha del equipo, es obligatorio utilizar una unidad de conexión. |
Número de polos | 32 polos |
Tipo | Conector macho |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 125 mm x 58 mm x 110 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 580 g |
Color de carcasa | Plata Rojo |
Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano |
Tipo de indicación | Display gráfico monocromático de 128 x 32 píxeles LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |