BCL 148 V 340 B
Lector de código de barras fijo
Serie | BCL 148 |
Funciones de software | Ajuste del foco |
Tipos de códigos legibles | 2/5 IATA 2/5 Industrial 2/5 Interleaved Add-On (EAN) Codabar Code 39 Code 128 EAN/UPC EAN 128 Pharma Code |
Velocidad de escaneo, típica | 750 scans/s |
Distancia de lectura | 30 ... 310 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 1, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Tamaño de módulo | 0,127 ... 0,5 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal |
Velocidad de escaneo | 750 scans/s |
Desviación de haz | Vía rueda poligonal rotatoria |
Salida del haz de luz | Lateral |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 9 W |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | RS 232, RS 485 |
Función | Interfaz Host |
Función | Interfaz Host |
Tipo | RS 232 |
Función | Servicio |
Velocidad de transmisión | 9.600 bit/s |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Señal IN |
Tipo de conexión | Sub-D |
Longitud de cable | 900 mm |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 15 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 71 mm x 38 mm x 118,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 615 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Rosca de agujero ciego |
Temperatura ambiente en servicio | 5 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 10 ... 85 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | CSA UL |
Método de prueba CEM según norma | EN 61326-1 |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |