BCB G30 H47 ML G
Etiqueta de marca
Tipo | Etiqueta de marca |
Dimensiones (Al x L) | 47 mm x 30 mm |
Medida de raster | 30 mm |
Codificación | GG1 |
Características mecánicas | Resistencia condicional a productos químicos Resistente a la humedad Resistente al estregado Resistente a los UV Resistente al rayado |
Adhesivo | Pegamento de acrilato |
Fuerza adhesiva | 0,1 mm |
Procedimiento de fabricación | Impresión digital |
Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h) | Aceite para transformadores Gasoil Gasolina de comprobación Heptano |
Endurecimiento | 72 h |
Protección de la superficie | Poliéster, mate |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 120 °C |
Temperatura de procesamiento | 0 ... 45 °C |
Temperatura de procesamiento recomendada | 10 ... 25 °C |
Resistencia | Humedad Luz ultravioleta Niebla salina (150 h/5 %) |
Resistencia a la temperatura | -40 ... 120 °C |
Estructura de la base | Limpio Liso Seco Sin grasa |
Número de arancel | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |