BCB G30 H25 L040

Cinta de códigos de barras

Número de producto: 50144176

Tipo Cinta estándar
Apropiado para Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 8
Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i
Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie FBPS 600i
Dimensiones (Al x L) 25 mm x 40.000 mm
Medida de raster 30 mm
Peso neto 278 g
Características mecánicas Resistencia condicional a productos químicos
Resistente a la humedad
Resistente al estregado
Resistente a los UV
Resistente al rayado
Adhesivo Pegamento de acrilato
Fuerza adhesiva 0,1 mm
Procedimiento de fabricación Impresión digital
Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h) Aceite para transformadores
Gasoil
Gasolina de comprobación
Heptano
Endurecimiento 72 h
Protección de la superficie Poliéster, mate
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 120 °C
Temperatura de procesamiento 0 ... 45 °C
Temperatura de procesamiento recomendada 10 ... 25 °C
Resistencia Humedad
Luz ultravioleta
Niebla salina (150 h/5 %)
Resistencia a la temperatura -40 ... 120 °C
Estructura de la base Limpio
Liso
Seco
Sin grasa
Número de arancel 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015