Battery HS6678

Acumulador

Número de producto: 50142141

Tipo Acumulador
Apropiado para HS 6678
Tensión de alimentación UB 3,6 V, CC, 0 %
Tecnología de batería LiIon
Capacidad de la batería 3,1 A·h
Dimensiones (An x Al x L) 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Peso neto 63 g
Número de arancel 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357