Base IT 1952g
Estación base
Tipo | Estación base |
Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie IT 1952g |
Tensión de alimentación UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Tipo | PS/2 RS 232 USB |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Bluetooth, alcance | Clase 2 |
Bluetooth, versión | 4.2 |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | RJ41 |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector jack hembra |
Tipo de conexión | Bluetooth |
Dimensiones (An x Al x L) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
Peso neto | 200 g |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 60 °C |
Número de arancel | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |