Base IT 1452g

Estación base

Número de producto: 50130499

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
Base IT 1472g
Estación base
Código del articulo: 50143595
  • Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1472g
  • Tipo: Estación base
Código del articulo: 50143595
Tipo Estación base
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1452
Tensión de alimentación UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Tipo PS/2
RS 232
USB
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Bluetooth, alcance Clase 2
Bluetooth, versión 2.1
Función Alimentación de tensión
Interfaz de configuración
Interfaz de datos
Tipo de conexión RJ41
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector jack hembra
Tipo de conexión Bluetooth
Dimensiones (An x Al x L) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 200 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Índice de protección IP 41
IP 42
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85044055
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015