Base HS 6678
Estación base
Tipo | Estación base |
Apropiado para | HS 66x8 |
Tensión de alimentación UB | 4,75 ... 14 V, CC |
Tipo | RS 232,USB,RS 232 USB |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Bluetooth, alcance | Clase 1 (por defecto: clase 2) |
Bluetooth, versión | 4.0 |
Función | Interfaz de datos Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | RJ41 |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Bluetooth |
Dimensiones (An x Al x L) | 90 mm x 78 mm x 230 mm |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Peso neto | 298 g |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |