ASM1E-m/2

Monitor de seguridad AS-i

Número de producto: 580056

Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie ASM1
Funciones Activación/desactivación de módulos de función
Ayuda para la técnica de direccionamiento A/B de interfaz AS-i
Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Componentes lógicos programables, FLIP-FLOP
Componentes lógicos programables, conexión/desconexión retardada
Componentes lógicos programables, estados del sistema
Desenclavamiento de errores a través de interfaz AS-i
Indicador LED de estado para comunicación por interfaz AS-i, OSSD, bloqueo de inicio/reinicio, modo de protección y errores
Monitorización dinámica de contactores (EDM), seleccionable
Módulos de vigilancia con filtro contra rebote de contactos
Módulos de vigilancia con monitorización simultánea por contacto
STOP 0 / STOP 1
Salida de señalización del sistema
Tecla de servicio para el desenclavamiento manual de errores y el cambio automático de equipos de los esclavos AS-i seguros
Transmisión de datos de diagnóstico a través de interfaz AS-i
Número de módulos de función configurables 48 Unidad(es)
Número de componentes lógicos programables, OR (entradas) 6 Unidad(es)
Número de componentes lógicos programables, AND (entradas) 6 Unidad(es)
Función de muting
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Categoría de parada 0 y 1, IEC/EN 60204-1
B10d en DC13 (carga inductiva) 10.000.000 Cantidad de ciclos, (I < 2 A, 24 V)
B10d en AC15 (carga inductiva) 100.000 Cantidad de ciclos, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V)
Número de monitores de seguridad por red con interfaz AS-i 4 Unidad(es)
Suplemento número de monitores de seguridad Para un máximo de 31 esclavos interfaz AS-i conectados
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 15 %
Consumo de corriente, máx. 200 mA, Sin carga externa
Consumo de corriente del circuito AS-i 45 mA
Categoría de sobretensión III, Para tensiones de trabajo de 300 V CA según VDE 0110, parte 1
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación, típ. 22 V
Tipo de tensión CC
Tiempo de reacción del sistema 40 ms
Tiempo de inicialización 10 ms
Tipo Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo, RS 232
Función Proceso
Perfil AS-i Monitor 7.F
Dirección de esclavo 1...31 programable, por defecto=0
Tiempo de ciclo según especificación AS-i Máx. 5 ms ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Interfaz AS-i
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 19 polos
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión RJ45
Denominación en el equipo CONFIG
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 1 mm², cordón con puntera hueca
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,5 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca doble
Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Peso neto 450 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Fijación de resorte
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Teach-In
Elementos de uso Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 20, Solo para utilización en espacios de trabajo o armarios de distribución eléctricos con un índice mínimo de protección de IP 54.
Clase de seguridad III
Certificaciones AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,285,096 B
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
Modelo CAD 3D - ASM1E-m/2 - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - V3.05M - zip
Instrucciones de uso - ASM1, ASM2 - pdf
Descripción del software - asimon - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf
Certificado - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Certificado - CSA - pdf