ARH 49C
Ayuda para la alineación
Apropiado para | Sensores de la serie 49C |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2 |
Dimensiones (An x Al x L) | 31 mm x 68 mm x 133 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Peso neto | 140 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Puede unirse por apriete |
Número de arancel | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |