AMS 384i 200 H
Sensor de distancia óptico
Serie | AMS 300i |
Aplicación | Posicionamiento de sistemas galvanizados Posicionamiento de skids y carros móviles Posicionamiento de transelevadores Protección anticolisión de grúas/puentes grúa |
Indicación de pedido | La cinta reflectora debe pedirse por separado |
Versión especial | Calefacción |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 150 mm [200.000 mm] |
Tiempo de cálculo valor de medición | 8 ms |
Rango de medición | 200 ... 200.000 mm |
Resolución | 0,001 ... 10 mm |
Exactitud | 3 mm |
Reproducibilidad (3 sigma) | 2,1 mm |
Emisión del valor medido | 1,7 ms |
Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | Interbus-S |
Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | BUS IN |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | BUS OUT Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | BUS OUT |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | Alimentación de tensión PWR / SW IN/OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | PWR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | SERVICIO |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc y aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 2.450 g |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |