AMS 307i 40

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50137593

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Aplicación Posicionamiento de sistemas galvanizados
Posicionamiento de skids y carros móviles
Posicionamiento de transelevadores
Protección anticolisión de grúas/puentes grúa
Indicación de pedido La cinta reflectora debe pedirse por separado
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 40 mm [40.000 mm]
Tiempo de cálculo valor de medición 8 ms
Rango de medición 200 ... 40.000 mm
Resolución 0,001 ... 10 mm
Exactitud 2 mm
Reproducibilidad (3 sigma) 0,9 mm
Emisión del valor medido 1,7 ms
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tipo SSI
Frecuencia de reloj 50 ... 800 kHz
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo PWR
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo SSI
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo SERVICIO
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc y aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 2.450 g
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf