AMS 108i 120 BTA

Sensor de posición óptico

Número de producto: 50151438

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Aplicación Posicionamiento de sistemas galvanizados
Posicionamiento de skids y carros móviles
Posicionamiento de transelevadores
Protección anticolisión de grúas/puentes grúa
Indicación de pedido La cinta reflectora debe pedirse por separado
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Potencia de láser máx. 0,004 W
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 100 mm [120.000 mm]
Rango de medición 100 ... 120.000 mm
Resolución 0,001 ... 10 mm
Exactitud 2 mm, +/-
Reproducibilidad (3 Sigma), corta distancia 0,9 mm (en rango de medición hasta 500 mm)
Reproducibilidad (3 Sigma), larga distancia 0,6 mm (en rango de medición a partir de 500 mm)
Emisión del valor medido 1,7 ms
Deriva de temperatura, absoluta (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tipo EtherNet TCP/IP
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XD1 PWR
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función EtherNet TCP/IP, UDP
Interfaz de servicio
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XF1 NET / XF0 Service
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de aluminio
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 1.100 g
Elementos de uso Teclado de membrana
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones UL
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf