AMS 107i 40 H
Sensor de posición óptico
Serie | AMS 100i |
Aplicación | Posicionamiento de sistemas galvanizados Posicionamiento de skids y carros móviles Posicionamiento de transelevadores Protección anticolisión de grúas/puentes grúa |
Indicación de pedido | La cinta reflectora debe pedirse por separado |
Versión especial | Calefacción |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Potencia de láser máx. | 0,004 W |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 40 mm [40.000 mm] |
Rango de medición | 100 ... 40.000 mm |
Resolución | 0,001 ... 10 mm |
Exactitud | 2 mm, +/- |
Reproducibilidad (3 Sigma), corta distancia | 0,9 mm (en rango de medición hasta 500 mm) |
Reproducibilidad (3 Sigma), larga distancia | 0,6 mm (en rango de medición a partir de 500 mm) |
Emisión del valor medido | 1,7 ms |
Deriva de temperatura, absoluta (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | SSI |
Frecuencia de reloj | 50 ... 800 kHz |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | PWR |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | X1 SSI |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación B |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | XF0 SERVICE |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Dimensiones (An x Al x L) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 600 g |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | UL |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |