AC SP 021 P

Filtro

Número de producto: 50148133

Tipo Filtro de polarización de vidrio auténtico y soporte de disco del filtro
Apropiado para Iluminación IL SP 021 ...
Dimensiones (An x Al x L) 36,5 mm x 34,5 mm x 12 mm
Tamaño de rosca M27 x 0,5 mm
Peso neto 15 g
Color de carcasa Negro
Material Aluminio anodizado
Vidrio
Número de arancel 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27319290
ECLASS 10.0 27310203
ECLASS 11.0 27310203
ECLASS 12.0 27310203
ECLASS 13.0 27310203
ECLASS 14.0 27310203
ECLASS 15.0 27310203
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip