AC-SCM7U
Módulo de conexión de sensor
Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 335, MLD 535 |
Resistencia de aislamiento, mín. | 10.000.000.000 Ω |
Carga de corriente, máx. | 1 A |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 6 |
Peso neto | 180 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante Montaje en ranura |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 6 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 80 °C |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |