AC-SCM7U-BT-L

Módulo de conexión de sensor

Número de producto: 520145

Icon
Apropiado para Dispositivos de seguridad multihaz MLD 335, MLD 535
Resistencia de aislamiento, mín. 10.000.000.000 Ω
Carga de corriente, máx. 1 A
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Número de conexiones 7 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Interfaz local
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 500 mm
Material de cubierta PUR
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Entrada local sensor de muting 1
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo MS1
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Entrada local sensor de muting 2
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo MS2
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Entrada local sensor de muting 3
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo MS3
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Entrada local sensor de muting 4
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo MS4
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión indicador luminoso de muting externo
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo LMP
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión tecla de inicio/reinicio de muting
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo RES
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 6
Peso neto 210 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Placa de montaje con ángulo en L
Tipo de indicación LED
Número de LED 6 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 80 °C
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf