AC-SCM5U-BT-L
Módulo de conexión de sensor
Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 330, MLD 530 |
Resistencia de aislamiento, mín. | 10.000.000.000 Ω |
Carga de corriente, máx. | 1 A |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Número de conexiones | 5 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo Interfaz local |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 500 mm |
Material de cubierta | PUR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Entrada local sensor de muting 1 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | MS1 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Entrada local sensor de muting 2 |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | MS2 |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión indicador luminoso de muting externo |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | LMP |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Conexión tecla de inicio/reinicio de muting |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Denominación en el equipo | RES |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 28 mm x 205 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 6 |
Peso neto | 210 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Montaje en ranura Placa de montaje con ángulo en L |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 80 °C |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |