AC MA200-KB

Fijación

Número de producto: 50135263

Incluye 2 descargas de tracción de cable con protección contra doblamiento
2 tornillos M6 x 10
Apropiado para el grupo de productos Unidades de conexión
Apropiado para Unidades de conexión modulares MA 2xxi
Dimensiones (An x Al x L) 160 mm x 90 mm x 25 mm
Carcasa de metal Aluminio
Peso neto 230 g
Color de carcasa Plata
Versión de la pieza de fijación Conducción de cable
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Abatible, 180°
Material de la pieza de fijación Metal
Plástico
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 84735080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip