AC-LL-R40

Actuador

Número de producto: 63000884

Funciones Dirección mediante rodillo
Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos
Dimensiones (An x Al x L) 14,5 mm x 40 mm
Peso neto 50 g
Tipo de fijación Fijación pasante
Diseño actuador Par
Campo de aplicación actuador Robusto (Heavy Duty)
Orificios para el montaje 90° en la dirección de la llave
Material Acero, galvanizado
Goma
Longitud, mín. 50 mm
Longitud, máx. 103 mm
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Macro EPLAN - edz