AC-L300-LCK-A1
Dispositivo de lock-out
Apropiado para | Micros de seguridad con enclavamiento L300 |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 63 mm x 359 mm |
Peso neto | 315 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Material | Metal, con revestimiento en polvo |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
ECLASS 8.0 | 27279225 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ECLASS 12.0 | 27272692 |
ECLASS 13.0 | 27272692 |
ECLASS 14.0 | 27272692 |
ECLASS 15.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |