AC-L250-LCKL
Dispositivo de lock-out
Apropiado para | Micros de seguridad con enclavamiento L250 |
MTTF | 20 Años |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 63 mm x 140 mm |
Peso neto | 315 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Vida útil mecánica | 50.000 Juegos de acc. |
Montaje | Lado izquierdo |
Material | Metal, con revestimiento en polvo |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 80 °C |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
ECLASS 8.0 | 27279225 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ECLASS 12.0 | 27272692 |
ECLASS 13.0 | 27272692 |
ECLASS 14.0 | 27272692 |
ECLASS 15.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |