AC IVS 1048-POL

Cubierta

Número de producto: 50148550

Tipo Cubierta con filtros de polarización cruzados
Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
Transmisión 40 %
Nota La cubierta de protección no se puede utilizar con los objetivos Lens-S-M12-4F4 y Lens-S-M12-4F8. El índice de protección del sensor sin cubierta de protección es IP40.
Diseño Anillo
Espesor 17 mm
Diámetro externo 45 mm
Material PMMA (cubierta del objetivo)
PVAL (lámina óptica)
Número de arancel 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015