AC IVS 1048-IR

Cubierta

Número de producto: 50149117

Tipo Cubierta con filtro de paso de banda para luz infraroja
Apropiado para IVS 1000i & DCR 1000i
Longitud de onda 850 nm
Transmisión 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)
Ángulo de incidencia (AOI) 0 ... 15 °
Nota La cubierta de protección no se puede utilizar con los objetivos Lens-S-M12-4F4 y Lens-S-M12-4F8. El índice de protección del sensor sin cubierta de protección es IP40.
Diseño Anillo
Espesor 1 mm
Diámetro externo 11,8 mm
Peso neto 1 g
Color de carcasa Rojo
Material BOROFLOAT®
Número de arancel 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015