AC IVS 1048-Fokus
Cubierta
Tipo | Cubierta como herramienta de ajuste para la posición de enfoque |
Apropiado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Nota | La cubierta de protección no se puede utilizar con los objetivos Lens-S-M12-4F4 y Lens-S-M12-4F8. El índice de protección del sensor sin cubierta de protección es IP40. |
Diseño | Anillo |
Espesor | 17 mm |
Diámetro externo | 45 mm |
Material | PMMA (cubierta del objetivo) PVAL (lámina óptica) |
Número de arancel | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |