AC IVS 1048-DIFFUS
Cubierta
Tipo | Disco difusor |
Apropiado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Longitud de onda | 635 nm |
Transmisión | 90 % |
Ángulo de incidencia (AOI) | 0 ... 15 ° |
Nota | La cubierta de protección no se puede utilizar con los objetivos Lens-S-M12-4F4 y Lens-S-M12-4F8. El índice de protección del sensor sin cubierta de protección es IP40. |
Diseño | Anillo |
Espesor | 1 mm |
Diámetro externo | 17 mm |
Peso neto | 10 g |
Color de carcasa | Rojo |
Material | PC (lámina óptica) PMMA (cubierta del objetivo) |
Número de arancel | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |