AC-H-S420
Bisagra adicional
Apropiado para | Micros de seguridad de bisagra S420 |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Peso neto | 870 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Rosca de fijación |
Número de arancel | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |