AC D08M-CS
Pieza de sujeción
Incluye | 2 tuercas de montaje M12 |
Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cilíndricos |
Apropiado para | Sensores con diseño M8 |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensión | 32 mm |
Diámetro interior | 8 mm |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Latón niquelado |
Color de carcasa | Plata |
Versión de la pieza de fijación | Soporte presor |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | De apriete con tope final para insertar |
Tipo de pieza de fijación | Con tope final Puede unirse por apriete |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |