AC-AHL-A
Actuador
Dimensiones (An x Al x L) | 32 mm x 40,5 mm x 42,8 mm |
Peso neto | 33 g |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Diseño actuador | Acodado |
Campo de aplicación actuador | Muy robusto (Ultra Heavy Duty) |
Orificios para el montaje | En dirección de la llave |
Material | Acero inoxidable |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |