AC-ABF11
Unidad de confirmación
Asignación de contactos | NO(1) |
Corriente de conmutación a través del pulsador | 1 ... 1.000 mA |
Carga de corriente, máx. | 10 A |
Consumo de corriente, máx. | 5 ... 20 mA, LED |
Tensión asignada de aislamiento | 500 V CA/CC |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
Carcasa de plástico | Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible |
Peso neto | 250 g |
Color de carcasa | Gris Negro |
Material de la chapa de sujeción | Acero inoxidable |
Tipo de indicación | LED Luz continua |
Elementos de uso | 1 unidad de control (pulsador azul) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |