A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100
Columna de señalización
Serie | A7 |
Tipo de emisión de señales | Óptico |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 130 mA |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Notas | Los colores individuales se controlan mediante VCC (PNP) Protegido contra posibles intercambios: La actuación de los colores se realiza a través de pins. De este modo, se puede seleccionar libremente la posición de los elementos de luz (vea las instrucciones de uso). |
Longitud de cable | 1.500 mm |
Número de conductores | 6 hilos |
Tipo de conexión | Final abierto |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 70 mm x 297 mm |
Material de carcasa | Metal Plástico |
Carcasa de metal | Aluminio |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Peso neto | 535 g |
Color de carcasa | Gris Negro |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable / horizontal |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Módulos de elementos de luz (cubierta) | 3 unidades preconfeccionadas |
Imagen de señales | Luz continua |
Ángulo de irradiación | 360° |
Orden de los módulos (creciente) | Verde, naranja, rojo |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 66, Para montajes en carcasas con el mismo índice de protección |
Certificaciones | CE CSA |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |