A7-V1-MP1-DS-M7-T-100

Columna de señalización

Número de producto: 50138252

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo de emisión de señales Óptico
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 70 mA
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Notas Los colores individuales se controlan mediante VCC (PNP)
Protegido contra posibles intercambios: La actuación de los colores se realiza a través de pins. De este modo, se puede seleccionar libremente la posición de los elementos de luz (vea las instrucciones de uso).
Función Alimentación de tensión
Color de luz programable mediante la activación de los conductores
Tipo de conexión Cable, soldado en el elemento de luz (cubierta) / final abierto
Longitud de cable 1.500 mm
Número de conductores 6 hilos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 203 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Carcasa de plástico PC-ABS
Peso neto 313 g
Color de carcasa Gris
Negro
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Tipo de medio luminoso LED/24V
Módulos de elementos de luz (cubierta) 1 unidad
Imagen de señales Luz continua o intermitente
Ángulo de irradiación 360°
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Índice de protección IP 66, Para montajes en carcasas con el mismo índice de protección
Certificaciones CE
CSA
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf