A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

Columna de señalización

Número de producto: 50138251

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo de emisión de señales Óptica y acústica
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 160 mA
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Notas Los colores individuales se controlan mediante VCC (PNP)
Protegido contra posibles intercambios: La actuación de los colores se realiza a través de pins. De este modo, se puede seleccionar libremente la posición de los elementos de luz (vea las instrucciones de uso).
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 1.500 mm
Número de conductores 6 hilos
Tipo de conexión Final abierto
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 347 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de metal Aluminio
Carcasa de plástico PC-ABS
Peso neto 611 g
Color de carcasa Gris
Negro
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Tipo de medio luminoso LED/24V
Módulos de elementos de luz (cubierta) 4 unidades preconfeccionadas
Imagen de señales Luz continua
Ángulo de irradiación 360°
Orden de los módulos (creciente) verde, naranja, rojo, single sound buzzer
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Índice de protección IP 66, Para montajes en carcasas con el mismo índice de protección
Certificaciones CE
CSA
Tipo de tono Tono continuo
Presión sonora 105 dB
Cantidad de tonos 1 Unidad(es)
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf