A7-V1-DS-B-T

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50135460

Icon Icon Icon
Serie A7
Apropiado para Elementos de columna de señalización de la serie A7 - Advanced Series
Tipo de emisión de señales Óptico
Vida útil > 100.000 h
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 40 mA
Notas Los colores individuales se controlan mediante VCC (PNP)
Protegido contra posibles intercambios: La actuación de los colores se realiza a través de pins. De este modo, se puede seleccionar libremente la posición de los elementos de luz (vea las instrucciones de uso).
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 109 g
Tipo de fijación Sistema de bayoneta
Tipo de medio luminoso LED/24V
Imagen de señales Luz continua
Color de elemento de luz (cubierta) Azul
Ángulo de irradiación 360°
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
Certificaciones CE
CSA
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
Modelo CAD 3D - Single lens - zip
Modelo CAD 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modelo CAD 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - c CSA US - pdf