A7-V1-DB-R-T
Elementos de columna de señalización
Serie | A7 |
Apropiado para | Elementos de columna de señalización de la serie A7 - Advanced Series |
Tipo de emisión de señales | Óptico |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 50 mA |
Notas | Los colores individuales se controlan mediante VCC (PNP) Protegido contra posibles intercambios: La actuación de los colores se realiza a través de pins. De este modo, se puede seleccionar libremente la posición de los elementos de luz (vea las instrucciones de uso). |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 70 mm x 50 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 109 g |
Tipo de fijación | Sistema de bayoneta |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Imagen de señales | Luz intermitente |
Color de elemento de luz (cubierta) | Rojo |
Ángulo de irradiación | 360° |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 66 |
Certificaciones | CE CSA |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |