A7-V1-BZ2-S

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50138151

Icon Icon Icon
Serie A7
Apropiado para Elementos de columna de señalización de la serie A7 - Advanced Series
Tipo de emisión de señales Acústica
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 30 mA
Notas Los colores individuales se controlan mediante VCC (PNP)
Protegido contra posibles intercambios: La actuación de los colores se realiza a través de pins. De este modo, se puede seleccionar libremente la posición de los elementos de luz (vea las instrucciones de uso).
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 92 g
Tipo de fijación Sistema de bayoneta
Elementos de uso Potenciómetro de 225°
Función del elemento de uso Ajuste del volumen
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
Certificaciones CE
CSA
Tipo de tono Tono continuo
Presión sonora 105 dB
Cantidad de tonos 1 Unidad(es)
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - c CSA US - pdf