A7-MW2
Elementos de columna de señalización
Serie | A7 |
Incluye | 4 anillos elásticos M5 / acero, galvanizado 4 discos A5,3 / acero, galvanizado 4 tornillos cilíndricos M5 x 20 / acero, galvanizado 4 tuercas hexagonales M5 / acero, galvanizado |
Apropiado para | Elementos de columna de señalización de la serie A7 - Advanced Series |
Diseño | En forma de L |
Dimensiones (An x Al x L) | 74 mm x 70 mm x 67 mm |
Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
Peso neto | 151 g |
Versión de la pieza de fijación | Ángulo en forma de L |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
Tipo de pieza de fijación | Rígido |
Material de la pieza de fijación | Metal |
Número de arancel | 73181900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ECLASS 12.0 | 27371233 |
ECLASS 13.0 | 27371233 |
ECLASS 14.0 | 27371233 |
ECLASS 15.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001152 |
ETIM 7.0 | EC001153 |
ETIM 8.0 | EC001153 |
ETIM 9.0 | EC001153 |
ETIM 10.0 | EC001153 |