A7-MW2.5

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50143660

Serie A7
Incluye 4 anillos elásticos M5 / acero inoxidable
4 discos A5,3 / acero inoxidable
4 tornillos cilíndricos M5 x 20 / acero inoxidable
4 tuercas hexagonales M5 / acero inoxidable
Apropiado para Elementos de columna de señalización de la serie A7 - Advanced Series
Diseño En forma de L
Dimensiones (An x Al x L) 74 mm x 70 mm x 67 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal V2A
Peso neto 151 g
Versión de la pieza de fijación Ángulo en forma de L
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Acero inoxidable
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ECLASS 12.0 27371233
ECLASS 13.0 27371233
ECLASS 14.0 27371233
ECLASS 15.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
ETIM 8.0 EC001153
ETIM 9.0 EC001153
ETIM 10.0 EC001153
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz