A7-MW1

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50137729

Lista de resultados: 1 productos encontrados
A7-MW2
Elementos de columna de señalización
Código del articulo: 50142896
  • Versión: Ángulo en forma de L
  • Serie: A7
Código del articulo: 50142896
Serie A7
Incluye 4 anillos elásticos M5 / acero, galvanizado
4 discos A5,3 / acero, galvanizado
4 tornillos cilíndricos M5 x 20 / acero, galvanizado
4 tuercas hexagonales M5 / acero, galvanizado
Apropiado para Elementos de columna de señalización de la serie A7 - Advanced Series
Diseño En forma de L
Dimensiones (An x Al x L) 75 mm x 70 mm x 68 mm
Peso neto 215 g
Versión de la pieza de fijación Ángulo en forma de L
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable
Tipo de pieza de fijación Rígido
Número de arancel 73269098
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
Modelo CAD 3D - zip