A7-MP2-400
Elementos de columna de señalización
Serie | A7 |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Técnica de muelle de tracción |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 70 mm x 500 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 227 g |
Color de carcasa | Gris Negro |
Versión de la pieza de fijación | Montaje de base |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable / horizontal Enroscable / vertical |
Tipo de pieza de fijación | Ajustable a 180° en intervalos de 15° |
Registro de módulo | A un lado |
Cantidad de capuchones terminales | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 66, Para montajes en carcasas con el mismo índice de protección |
Certificaciones | CE CSA |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |