A7-MP1-400

Elementos de columna de señalización

Número de producto: 50135465

Icon Icon Icon
Serie A7
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Técnica de muelle de tracción
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 70 mm x 432 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Peso neto 294 g
Color de carcasa Gris
Negro
Versión de la pieza de fijación Montaje de base
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable / horizontal
Registro de módulo A un lado
Cantidad de capuchones terminales 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Índice de protección IP 66, Para montajes en carcasas con el mismo índice de protección
Certificaciones CE
CSA
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modelo CAD 3D - Foot adapter - zip
Modelo CAD 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modelo CAD 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - c CSA US - pdf