Kapazitive Sensoren

Produktselektor

Erkennen von festen, flüssigen oder granularen Objekten

Mit diesen Sensoren können stark strukturierte und nichtformstabile Objekte z.B. Füllstände von Flüssigkeiten oder Schüttgütern in direktem Kontakt mit dem Medium oder durch eine nicht metallische Behälterwand hindurch erfasst werden und eignen sich auch zu Vollständigkeitsprüfung. Auch in sehr staubiger oder schmutziger Umgebung sind diese Sensoren funktionssicher. Unterschiedliche Bauformen und hohe Reichweiten ergänzen unser Produktprogramm für nahezu alle Anwendungsbereiche in der Industrie-Automatisierung.

Kapazitive Sensoren, Standardsensoren, zylindrisch

Produktselektor

Die kompakte zylindrische Bauform ist universell für eine Vielzahl an Detektionsaufgaben einsetzbar. Zur Auswahl stehen Kunststoffgehäuse, Edelstahl und Metallgehäuse. Für höhere chemische Ansprüche steht auch PTFE(Teflon) zur Auswahl. Die Einstellbarkeit der Detektionsrechweite macht diese Varianten sehr flexibel im Einsatz.

Mehr

Kapazitive Sensoren, Standardsensoren, kubisch

Produktselektor

In mehreren Formaten stehen kubische Sensoren in Kunststoff mit hoher Schutzart zur Auswahl z.B. für Leckage oder als Rohranleger. Die Einstellbarkeit der Reichweite der Sensoren ermöglicht trotz Materialabhängigkeit optimale Funktion.

Mehr

Kapazitive Sensoren, PTFE-Sensoren

Produktselektor

Diese besonders beständigen Sensoren im Teflongehäuse (PTFE) eignen sich bei hoher chemischer Beanspruchung z.B. durch Reinigungsmittel.

Mehr

Kapazitive Sensoren, IO-Link-Sensoren

Produktselektor

Hohe Prozesstransparenz benötigt mehr als Schaltzustände und aktuelle Daten aus dem Sensor. Der Sensor verfügt über eine IO-Link Schnittstelle welche eine Prozessoptimierung auch im Hinblick auf Industrie 4.0 ermöglicht.

Mehr