Produktneuheiten

Hier zeigen wir Ihnen unsere Neuheiten und Highlights aus der Leuze electronic Produktwelt.

Sicherheits-Laserscanner RSL 400

Sicherheits-Laserscanner RSL 400 So einfach und effizient war Bereichssicherungen noch nie!

Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500 Smart Process Gating

Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500 Smart Process Gating Effiziente Zugangssicherung ohne Muting-Sensoren

Sicherheits-Steuerung MSI 400

Sicherheits-Steuerung MSI 400 Smart ist, wenn viel Sicherheit nur wenig Platz braucht!

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD Grünes Licht für effiziente Arbeitssicherheit.

ODS 110 / HT 110

ODS 110 / HT 110 Smart ist, wenn mehr als zwei Schaltpunkte in einem Sensor vereint werden können.

Fördertechnik

Fördertechnik Egal was Sie befördern, wir haben immer den richtigen Sensor für Sie!

Flexible Lösungen für Folienverpackung

Flexible Lösungen für Folienverpackung Folie ist weltweit das Verpackungsmaterial Nummer 1

Sensorlösungen für Verpackungstechnik

Sensorlösungen für Verpackungstechnik Unsere Sensoren sorgen dafür, dass Ihre Anlage läuft und läuft und läuft…

Die neue Baureihe 25 C

Die neue Baureihe 25 C Verbesserte Funktionen mit IP 69K und ECOLAB im kompakten Gehäuse

Serie 15

Serie 15 Die Serie 15 ist eine leistungsstarke kubische Serie die sich für den Einsatz in allen Standardanwendungen eignet.

Kapazitive Sensoren

Kapazitive Sensoren Kapazitive Sensoren ermöglichen die zuverlässige Erkennung fast aller Materialien in der Automatisierung.

Was wäre Ihr Intralogistikprozess ohne Sensortechnik?

Was wäre Ihr Intralogistikprozess ohne Sensortechnik? Egal ob Regalbediengerät, Lastaufnahmemittel oder Conveyor – wir bieten die passende Sensorik.

Datenübertragungs-Lichtschranke DDLS 500

Datenübertragungs-Lichtschranke DDLS 500 Wir können millimetergenaue Positionsdaten ermitteln und mit 100 Mbit/s übertragen - und Sie?

Laboranalyse-Kompetenz

Laboranalyse-Kompetenz Sensorlösungen für die Identifikation in der Laborautomation

Kontrasttaster KRT 18B

Kontrasttaster KRT 18B Ein guter Farbmarkensensor erkennt selbst, wann er schalten muss.

Dual-Code-Reader DCR 200i

Dual-Code-Reader DCR 200i Der neue Dual-Code-Reader DCR 200i kombiniert eine einfache Handhabung mit einer hoher Leseleistung.

Distanzen misst man heute smart

Distanzen misst man heute smart Messende und schaltende Distanzsensoren mit großer Objekttoleranz.

Die neue Serie 46C

Die neue Serie 46C Für uns ist es einfach mehr Reichweite – für Sie 80 % mehr Funktionsreserve!

Egal was Sie verpacken

Egal was Sie verpacken Folie, Karton, Glas – farbig, glänzend oder transparent? Klar erkennen wir das!

Eine wirklich große Familie

Eine wirklich große Familie Messende CML und schaltende CSL, CSR und Vario B Lichtvorhänge bieten für jede Applikation die passende Lösung.

Flexibel von 20V bis 250V

Flexibel von 20V bis 250V Die AC/DC Serie 49C kann flexibel zwischen 20V bis 250V auch bei großen Leitungslängen eingesetzt werden.

Typ 2 oder Typ 4 – wählen Sie

Typ 2 oder Typ 4 – wählen Sie Ob Typ 4 oder Typ 2 – die SLS 46C ist Teil einer großen Produktfamilie für verschiedenste Anwendungen.

Barcode Positioniersystem BPS 300i

Barcode Positioniersystem BPS 300i Egal ob Schubplattformen oder Hochregallager – Ohne exakte Positionierung geht hier nichts.

Funktionserweiterung für CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i

Funktionserweiterung für CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i Mit diesen Funktionserweiterungen lösen wir Intralogistikaufgaben jetzt noch einfacher.

Klare Kante kann Jeder!

Klare Kante kann Jeder! „Rund, eckig, glänzend, durchbrochen – unsere Sensoren erkennen auch Ihr Objekt!“

Serie 5, 28, 318B, 328

Serie 5, 28, 318B, 328 Andere verkaufen Sensoren – wir entwickeln Handhabungs-Champions.

Reflex-Lichtschranke PRK 18B

Reflex-Lichtschranke PRK 18B Die kalibrierte aBEAM-Optik der PRK 18B ist so genau, dass aufwändiges Ausrichten nicht mehr nötig ist.

Messende Lichtvorhänge CML 700i

Messende Lichtvorhänge CML 700i Besser Integrieren – schneller Justieren – einfacher Bedienen.

Smart-Kamera LSIS 462i

Smart-Kamera LSIS 462i Dieses Multitalent macht Qualitätsprüfung jetzt effizienter!

Barcodeleser 300i/500i

Barcodeleser 300i/500i Unsere Barcodeleser – ein perfektes Team für Ihre Identifikationsaufgaben.

Kontakt & Support

Tel.: 035027 / 629 106
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr