Sicherheits-Relais

Produktselektor

Für jeden Sensor das optimale Relais

Für die schnelle Integration einzelner Sicherheits-Sensoren in den Sicherheits-Kreis von Maschinen und Anlagen bieten die kompakten und zuverlässigen Sicherheits-Relais die richtige Lösung. Die Varianten sind auf Anwendungen zugeschnitten oder universell einsetzbar. Auch Geräte mit Zeitverzögerung, zur Drehzahl-/Stillstandsüberwachung und Kontakterweiterungen stehen zur Verfügung. Die Schraub- oder Federkraftklemmen sind wechselbar.

Auswerteeinheiten

Produktselektor

Für Sicherheits-Schalter, -Sensoren und -Befehlsgeräte stehen sowohl zugeschnittene als auch universell einsetzbare Auswerteeinheiten mit 2 oder 3 Freigabekontakten zur Verfügung.

Mehr

Auswerteeinheiten mit Zeitverzögerung

Produktselektor

Diese Relais steuern z.B. das sichere Anhalten von Bewegungen für Anwendungen mit Stopp-Kategorie 1. Die Verzögerungszeiten sind im Bereich bis 3 Sekunden oder bis 30 Sekunden einstellbar.

Mehr

Kontakterweiterungen

Produktselektor

Die unterschiedlichen Varianten der Kontakterweiterungs-Relais eignen sich als einfache Ausgangserweiterung für OSSDs oder zur Kontaktvervielfältigung zusammen mit Auswerteeinheiten oder Sicherheits-Steuerungen.

Mehr