MSI-SR-LC21-01 - Sicherheits-Relais

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieMSI-SR-LC21
      • ApplikationBasisgerät für Not-Aus- und Schutztür-Anwendungen
    • Funktionen
      • FunktionenÜberwachung von Magnetschaltern, Überwachung von Näherungsschaltern, Überwachung von NOT-AUS-Kreisen, Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen, Überwachung von Positionsschaltern
      • Wiederanlaufautomatisch, manuell
    • Kenngrößen
      • SIL3, IEC 61508
      • SILCL3, IEC/EN 62061
      • Performance Level (PL)e, EN ISO 13849-1
      • MTTFd78 Jahre, EN ISO 13849-1
      • Gebrauchsdauer20 Jahre, EN ISO 13849-1
      • Kategorie4, EN ISO 13849
      • DCAVG99 %
      • B10d bei DC13 (induktive Last)435.000 Anzahl Zyklen, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
      • B10d bei AC15 (induktive Last)230.000 Anzahl Zyklen, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
    • Elektrische Daten
      • Versorgungskreis
        • Nennspannung UN24 V AC/DC
        • Nennfrequenz50 ... 60 Hz
        • Betriebsspannung0,85 ... 1,1 x UN
        • Bemessungsleistung DC2 W
        • Galvanische Trennung Versorgungskreis - SteuerkreisNein
      • Ausgangskreis
        • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet2 St.
        • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet1 St.
        • FreigabestrompfadeSchließer
        • MeldestrompfadeÖffner
        • KontaktmaterialAg-Legierung, vergoldet
        • Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser)Ue 230V, Ie 3A
        • Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser)Ue 24V, Ie 2,5A
        • Kurzschlussschutz (Schliesser)Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
        • Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade6 A
        • Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade3 A
        • Max. Summenstrom I² aller Strompfade9 A²
        • Mechanische Lebensdauer100.000.000 Schaltspiele
      • Steuerkreis
        • Auswertung der Eingängezweikanalig
        • Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis)40 mA
        • max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis)100 mA
        • Max. Leitungswiderstand, pro Kanal≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
        • Min. Einschaltdauer50 ms
        • Ansprechzeit (Automatischer Start tA2)500 ms
        • Ansprechzeit (Manueller Start tA1)40 ms
        • Zulässige Testpulszeit tTP1 ms
        • Rückfallzeit tR15 ms
        • Synchronzeitüberwachung tS200 ms
        • Wiederbereitschaftszeit tW150 ms
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • Art des AnschlussesKlemme
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal IN, Signal OUT
        • Art der KlemmeSchraubklemme
        • Polzahl16 -polig
      • Leitungseigenschaften
        • Anschlussquerschnitte1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht, 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze, 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht, 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze, 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse, 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
      • Nettogewicht210 g
      • Farbe Gehäusegrau
      • Art der BefestigungSchnappbefestigung
    • Zertifizierungen
      • ZulassungenTÜV Rheinland, c UL US
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85364900
      • eCl@ss 8.027371819
      • eCl@ss 9.027371819
      • ETIM 5.0EC001449
      • ETIM 6.0EC001449
  • Downloads

Artikeldaten vom:2019-02-14 18:32:00