LV463.XR7/L4 - Lichtleiter Verstärker

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie463
    • Sonderausführung
      • SonderausführungZeitfunktion, große Reichweite
    • Optische Daten
      • LichtquelleLED, rot
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 24 V, DC
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • SchaltprinzipIO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • Schaltprinzipdunkelschaltend
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz21 Hz
    • Schnittstelle
      • ArtIO-Link
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Leitungslänge2.000 mm
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)10 mm x 31,5 mm x 72 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff, ABS
      • Nettogewicht50 g
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • BedienelementeSchiebeschalter, Wipp-Druckschalter
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 50, NEMA 1
      • Zulassungenc UL US
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 8.027270905
      • eCl@ss 9.027270905
      • ETIM 5.0EC002651
      • ETIM 6.0EC002651
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2020-02-23 18:32:00

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0