Sensoren für den Ex-Bereich

Produktselektor

Detektieren ohne Risiko

Der Einsatz optoelektronischer Sensoren in explosionsgeschützten Bereichen bedingt besonders geschützte Geräte. Unser umfassendes Produktprogramm bietet leistungsfähige Sensoren in allen gängigen Technologien.

Serie 92

Produktselektor

Eigensichere Sensoren für Zonen 1 und 21 mit NAMUR

Die Sensoren der Baureihe 92 Ex sind als Reflexions-Lichttaster, -Lichtschranke oder Einweg-Lichtschranken ausgeführt und erkennen zuverlässig Objekte bei Distanzen von 300 mm bis zu 12 m. Dabei übermitteln die eigensicheren Sensoren die Schaltsignale mit Hilfe der NAMUR-Schnittstelle zu dem Trennschaltverstärker VS 403. Die Temperaturklasse für den Gas-ex-Bereich ist T6, für Staub-ex 80°C.

  • Kompakte Bauform mit robustem Zink-Druckguss-Gehäuse und Glasoptik für hohe Sicherheit gegen äußere Einflüsse
  • Schaltausgang nach IEC 60947-5-6 (NAMUR)
  • EG-Baumusterprüfbescheinigung DMT 03 ATEX E 029 für Zone 1/21
  • Hohe Reichweite 0,3 bis 12 m

Mehr

Serie 55

Produktselektor

Kompakte Sensoren für Zonen 2 und 22 in Edelstahl

Die Sensoren sind für alle Anwendungen der Kategorie 3G und 3D entwickelt. Mit ihren kleinen Abmessungen passen diese auch bei beengten Einbauverhältnissen. Die Sensoren und das Schutzgehäuse sind aus Edelstahl und eignen sich auch für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Aktuell verfügbar sind Reflexions-Lichtschranken und Taster mit Hintergrundausblendung. Die Temperaturklasse für den Gas-ex-Bereich ist T4, für Staub-ex 70°C.

  • Reflexions-Lichttaster mit sichtbarem Rotlicht und einstellbarer Hintergrundausblendung
  • Gerätegehäuse und Schutzgehäuse aus Edelstahl
  • Exakte Einstellung der Tastweite durch 8-Gang-Spindel
  • Sehr gutes schwarz-weiß Verhalten und sicheres Schalten nahezu unabhängig von der Objekt- oder Hintergrundbeschaffenheit
  • Schnelle Ausrichtung durch brightVision®
  • A²LS – Aktive Fremdlichtunterdrückung

Mehr

Serie 46

Produktselektor

Leistungsfähige Sensoren für Zonen 2 und 22

Diese Geräte werden wegen der hohen Funktionsreserven zur sicheren Detektion auch bei starker Verschmutzung für Anwendungen der Kategorie 3G und 3D eingesetzt. Das Produktspektrum umfasst die bekannten Funktionsprinzipien wie Einweg-Lichtschranke, Reflexions-Lichtschranke oder Taster mit Hintergrundausblendung. Die Temperaturklasse für den Gas-ex-Bereich ist T4, für Staub-ex 90°C.

  • Einstellbarer Taster mit Hintergrundausblendung durch Mehrgangspindel
  • Sichere Erfassung von hellen und dunklen sowie schrägen oder geneigten Oberflächen
  • Schnelle Kontaktierung mit Ultra-Lock™-Schnellverriegelung
  • Antivalente Schaltausgänge für optimale Anpassung an die Applikation
  • Warnausgang für erhöhte Verfügbarkeit
  • A²LS - Aktive Fremdlichtunterdrückung

Mehr

Serie 96

Produktselektor

Langreichweitige Sensoren für Zonen 2 und 22

Speziell für Anwendungen, welche große Reichweiten in Kategorie 3G und 3D erfordern, wurden diese Sensoren entwickelt. Das Produktspektrum umfasst alle Funktionsprinzipien. Die Temperaturklasse für den Gas-ex Bereich ist T4, für Staub-ex 70°C.

  • Taster mit einstellbarer Hintergrundausblendung in sichtbarem Rotlicht
  • Robustes Metallgehäuse mit schlagfestem Optikfenster in Schutzart IP 67/IP 69K für industriellen Einsatz
  • Antivalente Schaltausgänge
  • Tastweiteneinstellung und Bereitschaftsverzögerung
  • Anschluss über komfortablen Klemmraum

Mehr