Lichtschranken/Lichttaster, zylindrisch

Produktselektor

Damit läuft ihr Prozess rund

Verbindende Eigenschaft der Sensoren in diesem Bereich ist ihre zylindrische Bauform. Diese ermöglicht eine äußerst einfache und schnelle Montage in die Anlage.

Serie 318-Kunststoff

Produktselektor

Genial einfach – einfach genial

Dass günstig und funktional kein Widerspruch sein muss, zeigt unsere Lichtschrankenfamilie Baureihe 318B. Eine robuste Kunststoffhülle, ein zuverlä̈ssiges Detektionsverhalten und das intelligente Montageverfahren omni-mount für die M18-Lochmontage machen diese Sensoren in vielen Einsatzgebieten zur ersten Wahl bei Standard-Detektionsaufgaben.

Mehr

Serie 318-Metall

Produktselektor

Robust und vielseitig

Das Edelstahl-Metallgehäuse und die angebotenen Varianten machen diese Sensoren der Baureihe 318 für alle Kunden interessant, die für ihre anspruchsvollen Applikationen ein Sensorprogramm mit robuster Montage und Metallmuttern suchen.

Mehr

Serie 328

Produktselektor

Robust und einfach – einfach robust

Die Lichtschrankenfamilie der Baureihe 328 vereint die Robustheit eines stabilen Edelstahl-Metallgewindes im Kunststoffgehäuse mit hoher Funktionalität und günstigem Preis. Mit ihrem zuverlässigen Detektionsverhalten, den vielseitigen Montagemöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör und Varianten mit axialer und gewinkelter Optik sind diese Sensoren in vielen anspruchsvollen Einsatzgebieten die richtige Wahl für Standard-Detektionsaufgaben.

Mehr

Serie 412

Produktselektor

Die schlanke Metallbauform

Die äußerst kompakte M12-Bauform der Baureihe 412 in einem Metallgehäuse eröffnet viele interessante Applikationen in denen es "eng" zugeht z. B. in der Montage- und Handhabungstechnik oder der Verpackungstechnik.

Mehr

Serie 618

Produktselektor

Stabil ohne Kompromisse

Mit ihrem Vollmetallgehäuse macht diese M18-Bauform keine Kompromisse bzgl. maximaler Robustheit.

Mehr