Optische Lasermesssysteme

Produktselektor

Faszination der optischen Laser-Distanzmessung

Der Sensor AMS 300i berechnet kontaktlos, schnell und absolut genau Distanzen zu bewegten Anlagenteilen mit Reichweiten bis zu 300 m. Im Millisekundenraster stellt das Laser Distanz-Messsystem über eine einzigartige Auswahl an Industrial Ethernet- bzw. Feldbus Schnittstellen millimetergenau die Distanzen für dynamische Regelungen zur Verfügung.

AMS 300i

Produktselektor

Mit dem AMS 300i können Entfernungen bis zu 300 m durch den Einsatz modernster Signalprozessoren in höchster Genauigkeit und im ms-Raster berechnet werden. Durch den integrierten, umfangreichen Funktionskatalog werden Grenzsituationen erfasst und angezeigt.

  • Wiederholgenauigkeit 1 mm, dabei geprüfte Absolutgenauigkeit von ±2 mm bis ±5 mm bei 300 m Reichweite
  • Gleichzeitige Berechnung und Überwachung von Position, Geschwindigkeit
  • Integrierte Schnittstellenvielfalt für problemlose Einbindung in unterschiedlichste Steuerungssysteme
  • Rotlichtlaser zur einfachen Justage und Echtzeit-Positionsmessung
  • Integrierte intelligente Montagelösung zur einfachen Justage und Fixierung
  • Klartext Displayanzeige in 5 Sprachen für den internationalen Einsatz
  • Bei PROFINET und PROFIBUS Varianten ist eine parallele SSI Schnittstelle verfügbar

Mehr

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0