Lichtschnittsensoren

Produktselektor

Immer der Linie entlang

Lichtschnittsensoren messen ein Höhenprofil entlang einer projizierten Laserlinie. Mit diesen Sensoren können Objekte mit hoher Auflösung schnell und zuverlässig 3-dimensional erfasst werden. Je nach Modell reicht der Funktionsumfang von der einfachen Anwesenheitskontrolle über die Kantenvermessung bis hin zu einer dreidimensionalen Vermessung von Objekten.

LRS 36

Produktselektor

Alle Objekte gleichzeitig im Blick

Line Range Sensoren dienen der tastenden, zweidimensionalen Objekterkennung entlang einer Laserline. Mit einem Sensor lassen sich maximal 16 Objekte erkennen. Über Parametrierung lassen sich komplexe Detektionsaufgaben mit nur einem Sensor lösen. Die Ausgabe der Ergebnisse erfolgt über Ethernet, Feldbusschnittstellen oder binäre Schaltausgänge. Eine perfekte Lösung z.B. für den mehrspurigen Transport oder Vollständigkeitskontrollen.

  • Lasertastung mit Lichtschnittverfahren
  • bis zu 16 Erkennungsfelder in 16 Inspektionsaufgaben
  • Messzeit: 10 ms
  • Tastbereich: 200 – 800 mm
  • Datenberechnung und –verarbeitung direkt im Sensor
  • Kompakte Baugröße: 160 x 74 x 56 mm
  • Interface: Ethernet, I/O oder Feldbus

Mehr